Product Name Description |
Контролер станції |
Supply voltage [V] DC [max] |
230 В |
Supply voltage [V] DC [min] |
40 В |
Аксесуари продукту |
Electron. control accessories |
Аналогові виходи (AO) [шт.] |
6 шт. |
Аналогові входи (AI) [шт.] |
16 шт. |
Властивості продукту |
Зумер Безпека компресора Безпека темп. вихідного газу Безпека вентилятора Плаваючий тиск конденсації Функція рекуперації тепла Безпека в умовах високого тиску Рідкокристалічний дисплей, вбудований Аварійне розвантаження Безпека в умовах низького тиску Нічна оптимізація Оптимізація P0 Годинник реального часу Безпека темп. всмоктуваного газу |
Вхідний сигнал регулювання продуктивності |
Тиск/температура |
Годинник реального часу |
Так |
Група продукції |
Compressor/condenser control |
Дозволи |
CE EAC UA Визнано UL |
З комплектом конектора |
Так |
Зумер |
НВ |
Клас захисту корпусу IP |
IP40 |
Кількість на формат упаковки |
8 шт. |
Мова продукту |
Хорватська Чеська Данська Нідерландська Англійська Французька Німецька Угорська Італійська Польська Португальська Румунія Російська Сербська Іспанська Турецька |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] |
230 В |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] |
24 В |
Напруга живлення [В] DC [Макс.] |
230 В |
Напруга живлення [В] DC [Мін.] |
40 В |
Область застосування |
Контроль продуктивності |
Позначення типу |
AK-PC 651A |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Регулятор потужності вентилятора |
Крок/швидкість |
Режим продуктивності компресора |
Крок/швидкість/ШІМ |
Режим регулювання продуктивності |
PI |
Режим регулятора вентилятора |
PI |
Споживана потужність [Вт] |
15 Вт |
Спосіб монтажу |
DIN-рейка |
Тип |
AK-PC 651A |
Тип дисплея |
з підсвічуванням |
Тип зв'язку |
MODBUS |
Тип контролю конденсатора |
Тиск/температура |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція |
1 всмоктування та 1 конденсатор |
Цифрові виходи (DO) [шт.] |
20 шт. |
Цифрові входи (DI) [шт.] |
22 шт. |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |
№ коду комплекту конектора |
080G0404 |