Програм. контролер, 8 реле, MCX08M2

080G0307

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

Інформація про продукт

Вага брутто 0.638 Kilogram
Bага нетто 0.511 Kilogram
Об'єм 2.799 Liter
EAN 5702428945899

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
CE evaluated Yes
Contain batteries Так
Division 25
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
PFAS content [Yes/No] No
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.] 4 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.] 8 шт.
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Годинник реального часу Так
Група продукції Programmable controllers
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
З комплектом конектора Так
Зумер Так
К-ть елементів живлення 1
Клас захисту корпусу IP IP40
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Назва продукту Програм. контролер, 8 реле
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 110 В
Позначення типу MCX08M2
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [Вт] 10 Вт
Спосіб монтажу DIN-рейка
Тип MCX08M2
Тип акамулятора чи назва Lithium coin cell
Тип дисплея з підсвічуванням
Тип зв'язку CANBUS
MODBUS
RS485
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Програмований контролер
Цифрові виходи (DO) [шт.] 8 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 8 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц
№ коду комплекту конектора 080G0180

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality