Кімнатний контролер холодильної камери
Кімнатний контролер холодильної камери

080Z3220

Функція: Керування холодильними камерами, Напруга живлення [В] AC: 230, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 1.71 kg
Bага нетто 1.31 kg
EAN 5702428669078

 

Група продукції Керування випарником і камерою
Дисплей спереду Так
Дозволи CE
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 1 pc
Макс. кількість компресорів 1 pc
Назва продукту Кімнатний контролер холодильної камери
Напруга живлення [В] AC 230 V
Обладнання У комплекті 2 датчики
Область застосування Компресорно-конденсаторний агрегат
Споживана потужність [ВА] 7 VA
Тип AK-RC111
Тип виходу клапана (TXV)
Тип контролера Optyma Control. 1 фаза (2 к. с.)
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Керування холодильними камерами
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality