Блок моніторингу, PR-SC4 Modbus

300B4327

Область застосування: Моніторинг, тривожна сигналізація, Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 0.791 Kilogram
Bага нетто 0.69 Kilogram
Об'єм 5.68 Liter
EAN 5715162507940

 

CE evaluated Yes
EU RoHS exemption clause Ні
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
Властивості продукту Керування аварійною сигналізацією
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Група продукції Telemetry device
Дозволи CE
UA
cURus recognized
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Назва продукту Блок моніторингу
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 100 В
Область застосування Моніторинг, тривожна сигналізація
Споживана потужність [Вт] 10 Вт
Тип PR-SC4 Modbus
Тип зв'язку Modbus RS485 RTU
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Температура
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 300B4326

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality