Модуль живлення AK-PS 075
080Z0053
Модуль живлення AK-PS 075, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Модуль живлення AK-PS 075, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Вага брутто | 0.15 kg |
Bага нетто | 0.1 kg |
EAN | 5702428089050 |
Вага брутто | 0.15 kg |
Bага нетто | 0.1 kg |
EAN | 5702428089050 |
Група продукції | Electron. control accessories |
Додаткова інформація | Розмір: 36 x 90 мм |
Кількість на формат упаковки | 1 pc |
Назва продукту | Джерело живлення |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 V |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 100 V |
Позначення типу | AK-PS 075 |
Тип | Приладдя |
Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Функція | Електроживлення 24 В постійного струму, 0,75 А |
Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Група продукції | Electron. control accessories |
Додаткова інформація | Розмір: 36 x 90 мм |
Кількість на формат упаковки | 1 pc |
Назва продукту | Джерело живлення |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 V |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 100 V |
Позначення типу | AK-PS 075 |
Тип | Приладдя |
Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Функція | Електроживлення 24 В постійного струму, 0,75 А |
Частота [Гц] | 50/60 Гц |