Запчастини та аксесуари для датчиків

Показано 25 продуктів

084H4542

AKS4100/4100U, Сервісний комплект для ТО кабелю

Тип: AKS4100/4100U, Позначення типу: Сервісний комплект для ТО кабелю, Використання для продукту: AKS 4100/4100U

084H4543

AKS4100/4100U, Сервісний комплект для ТО коаксіальної версії

Тип: AKS4100/4100U, Позначення типу: Сервісний комплект для ТО коаксіальної версії, Використання для продукту: AKS 4100/4100U

084H4544

AKS4100/4100U, Глуха верхня кришка

Тип: AKS4100/4100U, Позначення типу: Глуха верхня кришка, Коментарі щодо використання для продукту: Перетворювач сигналу, Використання для продукту: AKS 4100/4100U

084H4545

AKS4100/4100U, Технологічне з'єднання, противага

Тип: AKS4100/4100U, Позначення типу: Технологічне з'єднання, противага, Коментарі щодо використання для продукту: G 1, Використання для продукту: AKS 4100/4100U

084H4547

AKS4100/4100U, Алюмінієві прокладки

Тип: AKS4100/4100U, Позначення типу: Алюмінієві прокладки, Коментарі щодо використання для продукту: Технологічне з'єднання G 1, Використання для продукту: AKS 4100/4100U

084H4549

AKS4100/4100U, Сервісний комплект для ТО коаксіальної версії

Тип: AKS4100/4100U, Позначення типу: Сервісний комплект для ТО коаксіальної версії, Коментарі щодо використання для продукту: Коаксіальна версія, Використання для продукту: AKS 4100/4100U

084N2040

Гільза датчика, AKS 120

Діаметр захисної трубки [мм]: 7.0, Тип технологічного з'єднання: Ø, 22, Матеріал захисної трубки: Stainless steel

084N2045

AKS 120, NPT

Матеріал захисної трубки: Stainless steel, Діаметр захисної трубки [мм]: 7.0, Тип технологічного з'єднання: NPT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18

Вигляд: