Датчики контролю рівня рідини

Показано 20 продуктів

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Версія кабелю

Конструкція: Версія кабелю, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 5000, Напруга живлення [В] DC: 14.00 - 30.00

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Версія кабелю

Конструкція: Версія кабелю, Частини в комплекті: HMI з EN,DE,FR,ES мовами, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 5000, Напруга живлення [В] DC: 14.00 - 30.00

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Коаксіальна версія

Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 1000, Напруга живлення [В] DC: 14.00 - 30.00

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Коаксіальна версія

Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 1700, Напруга живлення [В] DC: 14.00 - 30.00

Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Коаксіальна версія

Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 2200, Напруга живлення [В] DC: 14.00 - 30.00

Вигляд: