Показано 38 продуктів
Перетворювач сигналу тиску, AKS 33, -1.00 бар - 34.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 493.00 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 33-DG31-A1AB06-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 33, -1.00 бар - 5.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 72.50 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 33-8731-A1AB06-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 33, 0.00 бар - 16.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 232.06 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 33-2231-A1AB06-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 33, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.59 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 33-2431-A1AB06-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 33, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 130.50 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 33-D631-A1AB06-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 33, -1.00 бар - 5.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 72.50 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 33-8731-A1EC04-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 33, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 130.50 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 33-D631-A1EC04-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 33, 0.00 бар - 16.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 232.06 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 33-2231-A1EC04-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 33, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.59 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 33-2431-A1EC04-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 33, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 174.05 фунт на дюйм²
Електричне підключення: Кабель, Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 33-DH31-A3EC04-0