Показано 10 продуктів
Перетворювач сигналу тиску, AKS 2050, -1.00 бар - 25.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 16 x 1.5, Ключ технічної характеристики: AKS 2050-N236-A1CD21-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 2050, -1.00 бар - 59.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 855.50 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 16 x 1.5, Ключ технічної характеристики: AKS 2050-N636-A1CD21-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 2050, -1.00 бар - 59.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 855.50 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: Пайка, ODF, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 2050-9536-A0EB08-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 2050, -1.00 бар - 59.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 855.50 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 2050-N636-A0AB06-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 2050, -1.00 бар - 99.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 1435.50 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 2050-P136-A0AB06-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 2050, -1.00 бар - 159.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 2306.00 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 2050-9736-A0AB06-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 2050, -1.00 бар - 59.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 855.50 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 2050-N636-A0EC04-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 2050, -1.00 бар - 99.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 1435.50 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 2050-P136-A0EC04-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 2050, -1.00 бар - 159.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 2306.00 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 2050-9736-A0EC04-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 2050, -1.00 бар - 59.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 855.50 фунт на дюйм²
Тип підключення тиску: Пайка, ODF, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 2050-N636-A0EB08-0