Датчик температури, EKS 111, 1.500 м, PTC, 1000 Ом

084N1161

null: -55 - 150, Електричне підключення: КАБЕЛЬ З КОНТАКТАМИ, Тип кабелю: ПВХ

Інформація про продукт

Вага брутто 0.045 Kilogram
Bага нетто 0.043 Kilogram
Об'єм 0.094 Liter
EAN 5702428062336

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довжина захисної трубки [дюйм] 1.18 дюйм
Довжина захисної трубки [мм] 30 мм
Довжина кабелю [дюйм] 59.06 дюйм
Довжина кабелю [м] 1.5 м
Допуск елемента датчика ± 1%
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.24 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 6 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -55 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 302 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -67 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -30 °C
Електричне підключення КАБЕЛЬ З КОНТАКТАМИ
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 150 шт.
Матеріал захисної трубки Stainless steel
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EKS 111
Тип елемента датчика PTC
Тип кабелю ПВХ
Формат упаковки Промислова упаковка
Характеристика елемента PTC 990 Ohm/25°C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality