Датчик температури, AKS 21 W, R, 1/2

084N2026

Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Stainless steel, Розмір електричного підключення: Pg 16

Інформація про продукт

Вага брутто 0.327 Kilogram
Bага нетто 0.319 Kilogram
Об'єм 1.575 Liter
EAN 5702422013525

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Process connection size 1/2
Вставка датчика Змінна
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довжина захисної трубки [дюйм] 3.94 дюйм
Довжина захисної трубки [мм] 100 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.32 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 8 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 180 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 356 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -76 °F
Електричне підключення Тип B
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP56
Кількість клем [шт.] 3 шт.
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Матеріал захисної трубки Stainless steel
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення Pg 16
Стандарт елемента датчика EN 60751
Стандарт технологічного з'єднання ISO 7
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 160 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 320 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип AKS 21 W
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання R
Тип кабелю N/A
Тип технологічного з'єднання R
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality