Датчик температури, AKS 12, 5.50 м, Pt, 1000 Ом

084N0037

null: -40 - 100, Електричне підключення: AMP, Тип кабелю: ПВХ

Інформація про продукт

Вага брутто 0.2 Kg
Bага нетто 0.185 Kg
Volume 0.506 Liter
EAN 5702423135806

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Датчик температури
UK RoHS compliance Out of scope
Вставка датчика Фіксов.
Група продукції Sensors
Довжина захисної трубки [дюйм] 1.58 дюйм
Довжина захисної трубки [мм] 40 мм
Довжина кабелю [дюйм] 216.54 дюйм
Довжина кабелю [м] 5.5 м
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.23 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 5.8 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 212 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -40 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -40 °C
Електричне підключення AMP
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Коментарі щодо електричного підключення Кабель
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Матеріал захисної трубки Stainless steel
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Стандарт елемента датчика EN 60751
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 100 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 212 °F
Тип AKS 12
Тип елемента датчика Pt
Тип кабелю ПВХ
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality