Датчик температури, AKS 12, 1.500 м, Pt, 1000 Ом

084N0036

null: -40 - 100, Електричне підключення: Кабель, Тип кабелю: ПВХ

Інформація про продукт

Вага брутто 0.052 Kilogram
Bага нетто 0.047 Kilogram
Об'єм 0.211 Liter
EAN 5702423134342

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Вставка датчика Фіксов.
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довжина захисної трубки [дюйм] 1.58 дюйм
Довжина захисної трубки [мм] 40 мм
Довжина кабелю [дюйм] 59.06 дюйм
Довжина кабелю [м] 1.5 м
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.23 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 5.8 мм
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 212 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -40 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -40 °C
Електричне підключення Кабель
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 50 шт.
Матеріал захисної трубки Stainless steel
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Стандарт елемента датчика EN 60751
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 100 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 212 °F
Тип AKS 12
Тип елемента датчика Pt
Тип кабелю ПВХ
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality