Датчик температури, AKS 11, 8.500 м, Pt, 1000 Ом

084N0052

null: -40 - 100, Електричне підключення: AMP, Тип кабелю: ПВХ

Інформація про продукт

Вага брутто 0.188 Kilogram
Bага нетто 0.175 Kilogram
Об'єм 0.472 Liter
EAN 5702428062329

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довжина кабелю [дюйм] 334.65 дюйм
Довжина кабелю [м] 8.5 м
Допуск елемента датчика Клас В
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 212 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -40 °F
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] -40 °C
Електричне підключення AMP
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Коментарі щодо електричного підключення Кабель
Кількість на формат упаковки 50 шт.
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Стандарт елемента датчика EN 60751
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 100 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 212 °F
Тип AKS 11
Тип елемента датчика Pt
Тип кабелю ПВХ
Формат упаковки Промислова упаковка
Ідентичний продукт 084N0044

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality