Показано 30 продуктів
Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Коаксіальна версія D22
Конструкція: Коаксіальна версія D22, Частини в комплекті: HMI з EN,DE,FR,ES мовами, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 280, Напруга живлення [В] DC: 14 - 30
Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100 U, Версія кабелю
Конструкція: Версія кабелю, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/4, Тип з'єднання: NPT, Довжина вставки [мм]: 5000, Напруга живлення [В] DC: 14 - 30
Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100 U, Версія кабелю
Конструкція: Версія кабелю, Частини в комплекті: HMI з EN,DE,FR,ES мовами, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/4, Тип з'єднання: NPT, Довжина вставки [мм]: 5000, Напруга живлення [В] DC: 14 - 30
Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100 U, Коаксіальна версія
Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/4, Тип з'єднання: NPT, Довжина вставки [мм]: 488, Напруга живлення [В] DC: 14 - 30
Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100 U, Коаксіальна версія
Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/4, Тип з'єднання: NPT, Довжина вставки [мм]: 762, Напруга живлення [В] DC: 14 - 30