FVF, PN 16, DN 32, Із дренажним кульовим краном, Фланець

065B7729

FVF DN32 PN16 зі встановленим кульовим краном

Інформація про продукт

Вага брутто 5.449 Kilogram
Bага нетто 4.956 Kilogram
Об'єм 4.651 Liter
EAN 5702421555149

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Auxiliary Products
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 32 мм
Значення Kv [m³/г] 20 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість вічок [шт./см²] 64
Мaтеріал Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис FVF DN32 PN16 зі встановленим кульовим краном
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір DN 32
Розмір вічка сита [мм] 0.87 мм
Стандарт дозволу DIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип FVF
Тип фільтра Із дренажним кульовим краном
Типи підключення Фланець
Типорозмір з'єднання 32

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality