FVF, PN 16, DN 20, Із дренажним кульовим краном, Фланець

065B7727

FVF DN20 PN16 зі встановленим кульовим краном

Інформація про продукт

Вага брутто 3.3 Kilogram
Bага нетто 3.3 Kilogram
Об'єм 2.313 Liter
EAN 5702421555125

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Auxiliary Products
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 20 мм
Значення Kv [m³/г] 9.5 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість вічок [шт./см²] 150
Мaтеріал Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис FVF DN20 PN16 зі встановленим кульовим краном
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір DN 20
Розмір вічка сита [мм] 0.54 мм
Стандарт дозволу DIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип FVF
Тип фільтра Із дренажним кульовим краном
Типи підключення Фланець
Типорозмір з'єднання 20

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality