Інформація про продукт

Вага брутто 0.371 Kilogram
Bага нетто 0.36 Kilogram
Об'єм 0.316 Liter
EAN 5710104042350

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Група продукції Auxiliary Products
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 20 мм
Значення Kv [m³/г] 7.9 м³/год
Кількість вічок [шт./см²] 50
Мaтеріал Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Маркований виріб Yes
Назва виробу в досьє SCIP 065B8242
Номер досьє SCIP 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис Фільтр FVR-D DN20 Rp3/4
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вічка сита [мм] 0.5 мм
Стандарт дозволу ISO 7/1
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип FVR-D
Тип фільтра Із дренажним кульовим краном
Типи підключення Внутрішня різь
Типорозмір з'єднання Rp 3/4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality