Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
З метою захисту вашого облікового запису ваш сеанс роботи в системі було завершено.Ваш сеанс буде завершено за
Ваш сеанс було завершено через неактивність упродовж останніх 120 хв.
You are at the {0} store.
Показано 26 продуктів
AFT 06, 60 °C - 130 °C, 386 мм, 5.0 м
AFT06 PN40 60-130/5м Бронзова гільза
AFT 06, 110 °C - 180 °C, 386 мм, 5.0 м
AFT06 PN40 110-180/5м Бронзова гільза
AFT 17, -20 °C - 50 °C, 500 мм, 5.0 м
AFT17 PN40 -20-50/5м Спіральний датчик
AFT 17, 20 °C - 90 °C, 500 мм, 5.0 м
AFT17 PN40 20-90/5м Спіральний датчик
AFT 17, 40 °C - 110 °C, 500 мм, 5.0 м
AFT17 PN40 40-110/5м Спіральний датчик
Вигляд: