Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
З метою захисту вашого облікового запису ваш сеанс роботи в системі було завершено.Ваш сеанс буде завершено за
Ваш сеанс було завершено через неактивність упродовж останніх 120 хв.
You are at the {0} store.
Показано 26 продуктів
STM, 20 °C - 75 °C, 210 мм, 5.0 м
STM PN25 20-75/5м
STM, 40 °C - 95 °C, 210 мм, 5.0 м
STM PN25 40-95/5м
AFT 06, -20 °C - 50 °C, 386 мм, 5.0 м
AFT06 PN40 -20-50/5м Бронзова гільза
AFT 06, 20 °C - 90 °C, 386 мм, 5.0 м
AFT06 PN40 20-90/5м Бронзова гільза
AFT 06, 40 °C - 110 °C, 386 мм, 5.0 м
AFT06 PN40 40-110/5м Бронзова гільза
Вигляд: