Інформація про продукт

Вага брутто 0.42 kg
Bага нетто 0.42 kg
EAN 5702421500491

 

Версія монтажу вільний
Група продукції Приводи — температура
Довжина датчика температури [мм] 82 mm
Довжина капілярної трубки [м] 2 m
Діаметр датчика температури [мм] 9.5 mm
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 25 °C
Коефіцієнт підсилення Ks 0.1
Матеріал датчика температури Мідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубки Мідь, мат. № 2.0090
Опис RAVK PN16 25-65/2м
Постійна часу [с] 25 s
Підключення датчика M14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] 120 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип RAVK
Функція Регулятор темп.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality