AVT, 20 °C - 70 °C, 210 мм, 5.0 м

065-0601

AVT PN25 20-70/5м 210мм R3/4 Латунна гіл.

Інформація про продукт

Вага брутто 1.642 Kilogram
Bага нетто 1.442 Kilogram
Об'єм 5.432 Liter
EAN 5702421544242

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Версія монтажу вільний
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Actuators - Temperature
Довжина гільзи датчика [мм] 215 мм
Довжина датчика температури [мм] 210 мм
Довжина капілярної трубки [м] 5 м
Діаметр датчика температури [мм] 16 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 20 °C
Коефіцієнт підсилення Ks 0.3
Матеріал датчика температури Мідь, мат. № 2.0090
Матеріал муфти датчика Латунь
Матеріал імпульсної трубки Мідь, мат. № 2.0090
Назва виробу в досьє SCIP AVT1
Номер досьє SCIP c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Опис AVT PN25 20-70/5м 210мм R3/4 Латунна гіл.
Постійна часу [с] 50 "
Підключення датчика M22x1 / R3/4 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Стандарт дозволу DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] 120 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип AVT
Функція Регулятор темп.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality