Термостат TPC 40–60 °C

003L3962

Термостат TPC 40–60 °C

Інформація про продукт

Вага брутто 0.182 Kilogram
Bага нетто 0.178 Kilogram
Об'єм 1.721 Liter
EAN 5702425091544

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Група продукції Accessories - SAC
Довжина датчика температури [мм] 64 мм
Довжина капілярної трубки [м] 0.6 м
Діаметр датчика температури [мм] 9.5 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 40 °C
Матеріал датчика температури Мідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубки Мідь, мат. № 2.0090
Опис Термостат TPC 40–60 °C
Постійна часу [с] 3 "
Підключення датчика M14x1
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] 70 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип Termostatic elements
Функція Регулятор темп. з обмеженням витрати

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality