Занурювальні гільзи, PN 40, null: AFT, 401 мм, R1" DIN2999

003G1399

Занурювальна гільза, AFT, R1Z, бронза, PN40

Інформація про продукт

Вага брутто 0.65 Kilogram
Bага нетто 0.566 Kilogram
Об'єм 10.752 Liter
EAN 5702421812495

 

For product type AFT
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Група продукції Accessories - SAC
Довжина [мм] 401 мм
Діаметр [мм] 24 мм
Клас тиску PN 40
Мaтеріал Bronze
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Опис Занурювальна гільза, AFT, R1Z, бронза, PN40
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] 16 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] 16 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип Immersion pockets
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання R1" DIN2999

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality