VGUF, PN 25, DN 40, 20.00 м³/год, Фланець

065B0798

VGUF PN25 40/20 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 10.015 Kilogram
Bага нетто 10.015 Kilogram
Об'єм 14.31 Liter
EAN 5702421543801

 

In scope of WEEE and contain batteries No
PN, Альтернативне застосування VSP 16
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 40 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Застосування Охолодження
Значення Kv [m³/г] 20 м³/год
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення EPDM
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис VGUF PN25 40/20 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.
Положення шпинделя Нормально закритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання 40
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Система перепуску тиску Поршень
Стандарт з'єднання EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VGUF
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.6
Функція Регулювальний клапан
Характеристика витрати Прибл. лінійна
Хід [мм] 5 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality