RAV, 3.10 м³/год, 0.8 бар, Внутрішня різь

013U0027

RAV PN10 25/3,1 2-ходовий/8 із внутр. різ., прямий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.886 Kilogram
Bага нетто 0.886 Kilogram
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420012933

 

Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 бар
Description RAV PN10 25/3,1 2-ходовий/8 із внутр. різ., прямий
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
PN, Альтернативне застосування VSP 6
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 25 мм
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 3.1 м³/год
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нітрільний каучук
Матеріал корпуса клапана Латунь, мат. № 2.0402
Номер досьє SCIP 240047a6-fb36-415c-a225-1e3a885478ae
Номінальний тиск [бар] 10 бар
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання Вхід Rp 1 Вихід R 1 Вхід Rp 1, вихід R 1
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт з'єднання ISO 7/1
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип RAV
Типи підключення Внутрішня різь
Фактор кавітації 0.5
Функція Регулювальний клапан
Характеристика витрати Лінійна
Хід [мм] 1.1 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality