FJV, PN 16, DN 20, 3.40 м³/год, 20 °C - 60 °C, Внутрішня різьба

003N3250

FJV 20 Термостатичний клапан 20-60#C

Інформація про продукт

Вага брутто 1.372 Kilogram
Bага нетто 1.192 Kilogram
Об'єм 4.051 Liter
EAN 5702421100196

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Temperature controllers
Довжина капілярної трубки [м] 2 м
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 20 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 10 бар
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 20 °C
Значення Kv [m³/г] 3.4 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нітрільний каучук
Матеріал корпуса клапана Мідь CuZn40Pb2, мат. № 2.0402
Матеріал сідла клапана Хромонікелева сталь, мат. № 1.4301
Матеріал ущільнення конуса/сідла NBR / латунь , мат. № 2.0402
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис FJV 20 Термостатичний клапан 20-60#C
Регулювання витрати Ні
Регулювання температури Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 20
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт дозволу ETA VA 1.54/18952
Стандарт з'єднання ISO 7/1
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип FJV
Типи підключення Внутрішня різь
Типорозмір з'єднання Rp 3/4
Фактор кавітації 0.4
Функція Обмежувач темп.
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Так
Функція обмежувача на зворотній лінії Так
Характеристика витрати Лінійна

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality