In scope of WEEE and contain batteries |
Ні |
PN, Альтернативне застосування VSP |
10 |
Альтернативне середовище |
Суміш гліколю та води до 30 % |
Версія монтажу |
Зворотний |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Temperature controllers |
Довжина капілярної трубки [м] |
2 м |
Допустиме середовище |
District heating/cooling circulation water |
Діаметр [мм] |
15 мм |
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] |
10 бар |
Діапазон установки температури [°C] [макс.] |
60 °C |
Діапазон установки температури [°C] [мін.] |
20 °C |
Значення Kv [m³/г] |
1.9 м³/год |
Клас тиску |
PN 16 |
Кількість портів |
2 |
Матеріал конусу клапана |
Нітрільний каучук |
Матеріал корпуса клапана |
Мідь CuZn40Pb2, мат. № 2.0402 |
Матеріал сідла клапана |
Хромонікелева сталь, мат. № 1.4301 |
Матеріал ущільнення конуса/сідла |
NBR / латунь , мат. № 2.0402 |
Номінальний тиск [бар] |
16 бар |
Опис |
FJV 15 Термостатичний клапан 20-60#C |
Регулювання витрати |
Ні |
Регулювання температури |
Ні |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір клапана |
DN 15 |
Середовище pH [макс.] |
10 |
Середовище pH [мін.] |
7 |
Стандарт дозволу |
ETA VA 1.54/18952 |
Стандарт з'єднання |
ISO 7/1 |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] |
70 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] |
0 °C |
Температура середовища [°C] [макс.] |
130 °C |
Температура середовища [°C] [мін.] |
2 °C |
Температура транспортування [°C] [макс.] |
50 °C |
Температура транспортування [°C] [мін.] |
-20 °C |
Тип |
FJV |
Типи підключення |
Внутрішня різь |
Типорозмір з'єднання |
Rp 1/2 |
Фактор кавітації |
0.4 |
Функція |
Обмежувач темп. |
Функція VSP - P |
Ні |
Функція VSP - Q |
Ні |
Функція VSP - T |
Так |
Функція обмежувача на зворотній лінії |
Так |
Характеристика витрати |
Лінійна |