FJV, PN 16, DN 15, 1.90 м³/год, 20 °C - 60 °C, Внутрішня різь

003N2250

FJV 15 Термостатичний клапан 20-60#C

Інформація про продукт

Вага брутто 1.372 Kilogram
Bага нетто 1.294 Kilogram
Об'єм 4.144 Liter
EAN 5702421100141

 

In scope of WEEE and contain batteries No
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу Зворотний
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Temperature controllers
Довжина капілярної трубки [м] 2 м
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 10 бар
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 20 °C
Значення Kv [m³/г] 1.9 м³/год
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нітрільний каучук
Матеріал корпуса клапана Мідь CuZn40Pb2, мат. № 2.0402
Матеріал сідла клапана Хромонікелева сталь, мат. № 1.4301
Матеріал ущільнення конуса/сідла NBR / латунь , мат. № 2.0402
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис FJV 15 Термостатичний клапан 20-60#C
Регулювання витрати Ні
Регулювання температури Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання Rp 1/2
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт дозволу ETA VA 1.54/18952
Стандарт з'єднання ISO 7/1
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип FJV
Типи підключення Внутрішня різь
Фактор кавітації 0.4
Функція Обмежувач темп.
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Так
Функція обмежувача на зворотній лінії Так
Характеристика витрати Лінійна

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality