AVTB, PN 16, DN 25, 5.50 м³/год, 0 °C - 30 °C, 2.0 м, Внутрішня різь

003N4232

AVTB 25 Термостатичний клапан 0-30#C

Інформація про продукт

Вага брутто 1.822 Kilogram
Bага нетто 1.771 Kilogram
Об'єм 4.123 Liter
EAN 5702421100271

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Temperature controllers
Довжина датчика температури [мм] 210 мм
Довжина капілярної трубки [м] 2 м
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 25 мм
Діаметр датчика температури [мм] 18 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 10 бар
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 30 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 0 °C
Значення Kv [m³/г] 5.5 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал датчика температури Мідь, мат. № 2.0090
Матеріал конусу клапана Нітрільний каучук
Матеріал корпуса клапана Мідь CuZn40Pb2, мат. № 2.0402
Матеріал сідла клапана Хромонікелева сталь, мат. № 1.4301
Матеріал ущільнення конуса/сідла NBR / латунь , мат. № 2.0402
Матеріал імпульсної трубки Мідь, мат. № 2.0090
Назва виробу в досьє SCIP AVTB
Номер досьє SCIP f8e57504-cd2c-41cc-838c-1c04d70eea24
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис AVTB 25 Термостатичний клапан 0-30#C
Постійна часу [с] 3 "
Підключення датчика M22x1 / R3/4 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Регулювання витрати Ні
Регулювання температури Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 25
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт дозволу ETA VA 1.54/18952
Стандарт з'єднання ISO 7/1
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] 55 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип AVTB
Типи підключення Внутрішня різь
Типорозмір з'єднання Rp 1
Фактор кавітації 0.4
Функція Регулятор темп.
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Так
Функція обмежувача на зворотній лінії Ні
Характеристика витрати Лінійна
Час реагування, відкриття [с] 3 "
Час реагування, закриття [с] 15 "

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality