China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
AVTB 25 Термостатичний клапан 0-30#C |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
PN, Альтернативне застосування VSP |
10 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Альтернативне середовище |
Суміш гліколю та води до 30 % |
Версія монтажу |
вільний |
Група продукції |
Temperature controllers |
Довжина датчика температури [мм] |
210 мм |
Довжина капілярної трубки [м] |
2 м |
Допустиме середовище |
District heating/cooling circulation water |
Діаметр [мм] |
25 мм |
Діаметр датчика температури [мм] |
18 мм |
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] |
10 бар |
Діапазон установки температури [°C] [макс.] |
30 °C |
Діапазон установки температури [°C] [мін.] |
0 °C |
Значення Kv [m³/г] |
5.5 м³/год |
Клас тиску |
PN 16 |
Кількість портів |
2 |
Матеріал датчика температури |
Мідь, мат. № 2.0090 |
Матеріал конусу клапана |
Нітрільний каучук |
Матеріал корпуса клапана |
Мідь CuZn40Pb2, мат. № 2.0402 |
Матеріал сідла клапана |
Хромонікелева сталь, мат. № 1.4301 |
Матеріал ущільнення конуса/сідла |
NBR / латунь , мат. № 2.0402 |
Матеріал імпульсної трубки |
Мідь, мат. № 2.0090 |
Назва виробу в досьє SCIP |
AVTB |
Номер досьє SCIP |
f8e57504-cd2c-41cc-838c-1c04d70eea24 |
Номінальний тиск [бар] |
16 бар |
Постійна часу [с] |
3 " |
Підключення датчика |
M22x1 / R3/4 зовн. різьба згідно з DIN 2999 |
Регулювання витрати |
Ні |
Регулювання температури |
Так |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір з'єднання |
Rp 1 |
Середовище pH [макс.] |
10 |
Середовище pH [мін.] |
7 |
Стандарт дозволу |
ETA VA 1.54/18952 |
Стандарт з'єднання |
ISO 7/1 |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] |
70 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] |
0 °C |
Температура середовища [°C] [макс.] |
130 °C |
Температура середовища [°C] [мін.] |
2 °C |
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] |
55 °C |
Температура транспортування [°C] [макс.] |
50 °C |
Температура транспортування [°C] [мін.] |
-20 °C |
Тип |
AVTB |
Типи підключення |
Внутрішня різь |
Фактор кавітації |
0.4 |
Функція |
Регулятор темп. |
Функція VSP - P |
Ні |
Функція VSP - Q |
Ні |
Функція VSP - T |
Так |
Функція обмежувача на зворотній лінії |
Ні |
Характеристика витрати |
Лінійна |
Час реагування, відкриття [с] |
3 " |
Час реагування, закриття [с] |
15 " |