AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 мм, 2.3 м

003N0131

AVTB, термостат.прив. 30-100 2,3 м #9,5x150 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.42 Kilogram
Bага нетто 0.399 Kilogram
Об'єм 1.959 Liter
EAN 5702421100073

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Actuators - Temperature
Довжина датчика температури [мм] 150 мм
Довжина капілярної трубки [м] 2.3 м
Діаметр датчика температури [мм] 9.5 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 30 °C
Матеріал датчика температури Мідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубки Мідь, мат. № 2.0090
Опис AVTB, термостат.прив. 30-100 2,3 м #9,5x150 мм
Постійна часу [с] 25 "
Підключення датчика M14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] 130 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип AVTB
Функція Регулятор темп.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality