AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 мм, 2.0 м

003N0130

AVTB, термостат.прив. 20-60 2 м 9,5x180 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.428 Kilogram
Bага нетто 0.409 Kilogram
Об'єм 1.954 Liter
EAN 5702421100066

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Actuators - Temperature
Довжина датчика температури [мм] 180 мм
Довжина капілярної трубки [м] 2 м
Діаметр датчика температури [мм] 9.5 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 20 °C
Матеріал датчика температури Мідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубки Мідь, мат. № 2.0090
Опис AVTB, термостат.прив. 20-60 2 м 9,5x180 мм
Постійна часу [с] 3 "
Підключення датчика M14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] 90 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип AVTB
Функція Регулятор темп.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality