Паяний пластинчастий теплообмінник, XB51L-2, Кількість пластин: 140, 25 бар
004B1300
Цей товар знято з продажу.
Матеріал припою: Мідь
Матеріал припою: Мідь
Вага брутто | 62.6 Kg |
Bага нетто | 62.6 Kg |
Volume | 134.976 Liter |
EAN | 5702421904190 |
Вага брутто | 62.6 Kg |
Bага нетто | 62.6 Kg |
Volume | 134.976 Liter |
EAN | 5702421904190 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 мм |
Connection length 2 [mm] | 50 мм |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Description (Short Te | XB51L-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2 |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Паяний пластинчастий теплообмінник |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 мм |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 мм |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 л |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 л |
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] | 380 мм |
Горизонтальний центральний отвір [мм] | 170 мм |
Група продукції | Heat exchangers |
Група рідини | 2 |
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] | 50 мм |
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] | 50 мм |
Дозволи | PED |
Діапазон температури [°C] [макс.] | 180 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] | -10 °C |
Загальна висота без основи [мм] | 466 мм |
Загальна ширина [мм] | 256 мм |
Категорія | II |
Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Кількість пластин | 140 |
Кількість проходів | 2 |
Матеріал пластини | 1.4404 |
Матеріал припою | Мідь |
Модельна плита | L |
Назва виробника | Danfoss |
Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 25 бар |
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 25 бар |
Стандарт з'єднання | DIN ISO 228/1 |
Тип | XB51L-2 |
Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 мм |
Connection length 2 [mm] | 50 мм |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Description (Short Te | XB51L-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2 |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Паяний пластинчастий теплообмінник |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 мм |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 мм |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 л |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 л |
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] | 380 мм |
Горизонтальний центральний отвір [мм] | 170 мм |
Група продукції | Heat exchangers |
Група рідини | 2 |
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] | 50 мм |
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] | 50 мм |
Дозволи | PED |
Діапазон температури [°C] [макс.] | 180 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] | -10 °C |
Загальна висота без основи [мм] | 466 мм |
Загальна ширина [мм] | 256 мм |
Категорія | II |
Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Кількість пластин | 140 |
Кількість проходів | 2 |
Матеріал пластини | 1.4404 |
Матеріал припою | Мідь |
Модельна плита | L |
Назва виробника | Danfoss |
Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 25 бар |
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 25 бар |
Стандарт з'єднання | DIN ISO 228/1 |
Тип | XB51L-2 |
Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |