Паяний пластинчастий теплообмінник, XB04-2, Кількість пластин: 80

004B1040

16 бар, Матеріал припою: Мідь

Інформація про продукт

Вага брутто 8.348 Kilogram
Bага нетто 8.348 Kilogram
Об'єм 10.687 Liter
EAN 5702425082467

 

Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 2[mm] 248 мм
Volume per channel 1 [l] 0.06 л
Volume per channel 2 [l] 0.06 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] 248 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Горизонтальний центральний отвір [мм] 45 мм
Група продукції Heat exchangers
Група рідини 2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] 20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] 20 мм
Дозволи PED
Діапазон температури [°C] [макс.] 180 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -10 °C
Загальна висота без основи [мм] 296 мм
Загальна ширина [мм] 93 мм
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 80
Кількість проходів 2
Матеріал пластини 1.4404
Матеріал припою Мідь
Назва продукту Паяний пластинчастий теплообмінник
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] 16 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] 16 бар
Стандарт з'єднання DIN ISO 228/1
Тип XB04-2
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality