Мікропластинчастий теплообмінник, XB06H+-1, Кількість пластин: 26

004B1212

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Інформація про продукт

Вага брутто 2.334 Kilogram
Bага нетто 2.28 Kilogram
Об'єм 3.12 Liter
EAN 5702425141294

 

Connection length 1 [mm] 20 мм
Connection length 2 [mm] 20 мм
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Ні
In scope of WEEE and contain batteries Ні
jgbc XB06H+-1-26_2Cu_25_S1_2G3/4
Plate material no. 1.4404
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS exemption clause Ні
Vertical center porthole 1[mm] 270 мм
Vertical center porthole 2[mm] 270 мм
Volume per channel 1 [l] 0.018 л
Volume per channel 2 [l] 0.018 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] 270 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Горизонтальний центральний отвір [мм] 45 мм
Група продукції Heat exchangers
Група рідини 1
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] 20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] 20 мм
Дозволи PED
Діапазон температури [°C] [макс.] 180 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -196 °C
Загальна висота без основи [мм] 320 мм
Загальна ширина [мм] 95 мм
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 26
Кількість проходів 1
Матеріал пластини 1.4404
Матеріал припою Мідь
Модельна плита H+
Назва продукту Мікропластинчастий теплообмінник
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] 25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] 25 бар
Стандарт з'єднання ISO 228/1
Тип XB06H+-1
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality