Паяний пластинчастий теплообмінник, XB04-1, Кількість пластин: 60

004B1026

16 бар, Матеріал припою: Мідь

Інформація про продукт

Вага брутто 5.32 Kilogram
Bага нетто 5 Kilogram
Об'єм 24.899 Liter
EAN 5706560369025

 

Connection length 1 [mm] 20 мм
Connection length 2 [mm] 20 мм
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Ні
In scope of WEEE and contain batteries Ні
jgbc XB04-1-60 G3/4Ax20mm
Plate material no. 1.4404
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS exemption clause Ні
Vertical center porthole 1[mm] 248 мм
Vertical center porthole 2[mm] 248 мм
Volume per channel 1 [l] 0.06 л
Volume per channel 2 [l] 0.06 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] 248 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Горизонтальний центральний отвір [мм] 45 мм
Група продукції Heat exchangers
Група рідини 2
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] 20 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] 20 мм
Дозволи PED
Діапазон температури [°C] [макс.] 180 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -10 °C
Загальна висота без основи [мм] 296 мм
Загальна ширина [мм] 93 мм
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 60
Кількість проходів 1
Матеріал пластини 1.4404
Матеріал припою Мідь
Назва продукту Паяний пластинчастий теплообмінник
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] 16 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] 16 бар
Стандарт з'єднання DIN ISO 228/1
Тип XB04-1
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality