Паяний пластинчастий теплообмінник, SL140TK-1, Кількість пластин: 40

079U6175

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Інформація про продукт

Вага брутто 54.777 Kilogram
Bага нетто 29.584 Kilogram
Об'єм 254.4 Liter
EAN 5702425163418

 

Connection length 1 [mm] 30 мм
Connection length 2 [mm] 30 мм
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Ні
In scope of WEEE and contain batteries Ні
jgbc SL140TK-1-40_2_25_S1_4B2,5
Plate material no. 1.4404
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS exemption clause Ні
Vertical center porthole 1[mm] 520 мм
Vertical center porthole 2[mm] 520 мм
Volume per channel 1 [l] 0.32 л
Volume per channel 2 [l] 0.32 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм] 520 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Горизонтальний центральний отвір [мм] 150 мм
Група продукції Heat exchangers
Група рідини 1
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм] 30 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм] 30 мм
Дозволи PED
Діапазон температури [°C] [макс.] 225 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -196 °C
Загальна висота без основи [мм] 611 мм
Загальна ширина [мм] 241 мм
Категорія III
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 40
Кількість проходів 1
Матеріал пластини 1.4404
Матеріал припою Мідь
Модельна плита TK
Назва продукту Паяний пластинчастий теплообмінник
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] 25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] 25 бар
Стандарт з'єднання ISO 7
Тип SL140TK-1
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality