Termix One-B, Тип 3, 16 бар, 120 °C, Назва регулятора системи ГВП: AVTB

144B3982

Termix One Тип 3 з кожухом AVTB

Інформація про продукт

Вага брутто 13 Kg
Bага нетто 12 Kg
Volume 0.024 Cubic.mtr

 

Description Termix One Тип 3 з кожухом AVTB
In scope of WEEE and contain batteries No
Варіант кожуха Входить
Висота без кожуха [мм] 470 мм
Висота з кожухом [мм] 470 мм
Глибина без кожуха [мм] 165 мм
Глибина з кожухом [мм] 165 мм
Група продукції Small Stations
Матеріал кожуха Сіра лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП Мідь
Назва регулятора системи ГВП AVTB
Первинний номінальний тиск [бар] 16 бар
Приєднувальний розмір системи ГВП 3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір теплового пункту Тип 3
Розмір трубопроводу системи ГВП Ø18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 120 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 1 бар
Тип Termix One-B
Тип з’єднання з системою ГВП Зовнішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням Зовнішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП Паяний
Тип регулювання системи ГВП Термостатичний
Циркуляція ГВП Без
Ширина без кожуха [мм] 315 мм
Ширина з кожухом [мм] 315 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality