Termix One-B, Тип 3, Назва регулятора системи ГВП: AVTB

144B3982

Тип: Termix One-B, Тип 3, 16 бар, 120 °C, AVTB

Інформація про продукт

Вага брутто 13 Kilogram
Bага нетто 12 Kilogram
Об'єм 0.024 Cubic meter
EAN 5706560901997

 

Application type Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Варіант кожуха Входить
Висота без кожуха [мм] 470 мм
Висота з кожухом [мм] 470 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Глибина без кожуха [мм] 165 мм
Глибина з кожухом [мм] 165 мм
Група продукції Small Stations
Матеріал кожуха Сіра лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП Мідь
Назва регулятора системи ГВП AVTB
Номер досьє SCIP 07d70e00-aed3-4010-b8ae-7d88aa04c6f7
Опис Termix One Тип 3 з кожухом AVTB
Первинний номінальний тиск [бар] 16 бар
Потужність [кВт] 90 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП 3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір теплового пункту Тип 3
Розмір трубопроводу системи ГВП Ø18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 120 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 1 бар
Тип Termix One-B
Тип з’єднання з системою ГВП Зовнішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням Зовнішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП Паяний
Тип регулювання системи ГВП Термостатичний
Циркуляція ГВП Без
Ширина без кожуха [мм] 315 мм
Ширина з кожухом [мм] 315 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality