EvoFlat 4.0W, Тип 2, 10 бар, 95 °C, Назва регулятора системи ГВП: TPC-M

183B3001

EvoFlat 4.0 W2, composite, DHW HEX copper type 2

Інформація про продукт

Вага брутто 10.3 Kilogram
Bага нетто 9.1 Kilogram
Об'єм 79.909 Liter
EAN 5702424600037

 

Air vent Так
Application type Instantaneous DHW
CE evaluated Out of scope
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating system type DHW only
In scope of WEEE Ні
Metering Prepared for water meter
Piping PPS composite
Strainer Primary
Summer bypass Так
UL evaluated Out of scope
Вторинний номінальний тиск [бар] 10 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Глибина з кожухом [мм] 150 мм
Група продукції Small Stations
Електричне підключення 230V 50 Hz
Матеріал кожуха Спінений поліпропілен
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника Мідь
Назва регулятора опалення N/A
Назва регулятора системи ГВП TPC-M
Напрямок з’єднання Нижнє
Опис EvoFlat 4.0 W2, composite, DHW HEX copper type 2
Первинний номінальний тиск [бар] 10 бар
Потужність системи ГВП [кВт] 53 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.] 45 кВт
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Регулятор перепаду тиску Вбудований
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пункту Тип 2
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 95 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 2 бар
Теплопровідність [Вт/мК 0.039 Вт/мК
Тип EvoFlat 4.0W
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням Внутрішня різь G
Тип регулювання опалення N/A
Циркуляція ГВП На замовлення

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality