Termix One-B, Тип 3, 16 бар, 120 °C, Назва регулятора системи ГВП: AVTB

144B3982

Termix One Тип 3 з кожухом AVTB

Інформація про продукт

Вага брутто 13 Kg
Bага нетто 12 Kg
Volume 0.024 Cubic.mtr

 

Application type Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Description Termix One Тип 3 з кожухом AVTB
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Варіант кожуха Входить
Висота без кожуха [мм] 470 мм
Висота з кожухом [мм] 470 мм
Глибина без кожуха [мм] 165 мм
Глибина з кожухом [мм] 165 мм
Група продукції Small Stations
Матеріал кожуха Сіра лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП Мідь
Назва регулятора системи ГВП AVTB
Номер досьє SCIP 07d70e00-aed3-4010-b8ae-7d88aa04c6f7
Первинний номінальний тиск [бар] 16 бар
Приєднувальний розмір системи ГВП 3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір теплового пункту Тип 3
Розмір трубопроводу системи ГВП Ø18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 120 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 1 бар
Тип Termix One-B
Тип з’єднання з системою ГВП Зовнішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням Зовнішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП Паяний
Тип регулювання системи ГВП Термостатичний
Циркуляція ГВП Без
Ширина без кожуха [мм] 315 мм
Ширина з кожухом [мм] 315 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality