Termix VVX-B, Тип 1-3, 10 бар, 120 °C, Назва регулятора системи ГВП: AVTB, Термостатичний клапан
Termix VVX-B, Тип 1-3, 10 бар, 120 °C, Назва регулятора системи ГВП: AVTB, Термостатичний клапан

144H0028

Termix VVX-B 1-3 з ізоляцією пластинчастого теплообмінника/трубопроводу

Інформація про продукт

Вага брутто 35 kg
Bага нетто 34 kg

 

Варіант кожуха Додатковий
Висота без кожуха [мм] 810 mm
Висота з кожухом [мм] 810 mm
Глибина без кожуха [мм] 360 mm
Глибина з кожухом [мм] 430 mm
Група продукції Невеликі теплові пункти
Марка насоса для опалення Grundfos
Матеріал кожуха Біла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника Мідь
Матеріал ізоляції Ізоляція трубопроводу
Назва регулятора опалення RAVK
Назва регулятора системи ГВП AVTB
Напрямок з’єднання Нижнє
Опис Termix VVX-B 1-3 з ізоляцією пластинчастого теплообмінника/трубопроводу
Первинний номінальний тиск [бар] 10 bar
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.] 0.25 bar
Приєднувальний розмір системи ГВП 3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника 3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Регулювання контуру опалювальної системи Термостатичний клапан
Регулятор перепаду тиску AVP-F
Рекомендована температура подачі [˚C] 90 °C
Розмір теплового пункту Тип 1-3
Розмір труби теплообмінника Ø18
Розмір трубопроводу системи ГВП Ø18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 120 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 5 bar
Тип Termix VVX-B
Тип застосування ГВП, Теплообмінник непрямого нагріву
Тип з’єднання з системою ГВП Внутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінником Внутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням Внутрішня різь G
Тип нагріву пластинчастого теплообмінника Паяний
Тип насоса для опалення UPM3
Тип регулювання опалення Термостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВП Термостатичний
Фітинг Теплолічильник для встановлення у зворотному трубопроводі
Циркуляція ГВП Без
Ширина без кожуха [мм] 530 mm
Ширина з кожухом [мм] 540 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality