Termix VVX-B, Тип 1-3, Назва регулятора опалення: RAVK, Назва регулятора системи ГВП: AVTB

144H0028

Тип: Termix VVX-B, Тип 1-3, 16 бар, 120 °C, Термостатичний клапан, AVTB

Інформація про продукт

Вага брутто 35 Kilogram
Bага нетто 34 Kilogram
Об'єм 0.153 Cubic meter
EAN 5706560909108

 

Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Mixing circuit - control Термостатичний клапан
UL evaluated Out of scope
Варіант кожуха Додатковий
Висота без кожуха [мм] 810 мм
Висота з кожухом [мм] 810 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Глибина без кожуха [мм] 360 мм
Глибина з кожухом [мм] 430 мм
Група продукції Small Stations
Матеріал кожуха Біла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника Brazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП Brazed copper
Назва регулятора опалення RAVK
Назва регулятора системи ГВП AVTB
Напруга живлення [В] 230 В
Номер досьє SCIP c22db827-5d74-4686-9510-cc83fad78f92
Опис Termix VVX-B 1-3 з ізоляцією пластинчастого теплообмінника/трубопроводу
Первинний номінальний тиск [бар] 16 бар
Приєднувальний розмір системи ГВП 3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника 3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пункту Тип 1-3
Розмір труби теплообмінника Ø18
Розмір трубопроводу системи ГВП Ø18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 120 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 1 бар
Тип Termix VVX-B
Тип з’єднання з системою ГВП Внутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінником Внутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням Внутрішня різь G
Тип регулювання опалення Термостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВП Термостатичний
Циркуляція ГВП Без
Ширина без кожуха [мм] 530 мм
Ширина з кожухом [мм] 540 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality