Application type |
Indirect Heating & Instantaneous DHW |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Substations - Indirect Heating + DHW |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Варіант кожуха |
Без |
Висота без кожуха [мм] |
890 мм |
Глибина без кожуха [мм] |
400 мм |
Група продукції |
Small Stations |
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника |
Мідь |
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП |
Мідь |
Назва регулятора опалення |
ECL310 |
Назва регулятора системи ГВП |
ECL310 |
Напруга живлення [В] |
230 В |
Номер досьє SCIP |
a4fe49b9-854b-4f5c-828f-24928149be3f |
Первинний номінальний тиск [бар] |
16 бар |
Приєднувальний розмір системи ГВП |
1" |
Приєднувальний розмір теплообмінника |
1" |
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання |
G1" |
Приєднувальний розмір циркуляційної системи |
3/4" |
Регулювання контуру опалювальної системи |
ECL310 |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір теплового пункту |
Тип 1-1 |
Розмір труби теплообмінника |
Ø28 |
Розмір трубопроводу системи ГВП |
Ø28 |
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання |
Ø28 |
Розмір циркуляційного трубопроводу |
Ø18 |
Розрахункова температура подачі [˚C] |
110 °C |
Тип |
Termix Compact 28 VVX-FI |
Тип з’єднання з системою ГВП |
Внутрішня різь |
Тип з’єднання з теплообмінником |
Внутрішня різь G |
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням |
Внутрішня різь G |
Тип з’єднання з циркуляційною системою |
Внутрішня різь |
Тип нагріву пластинчастого теплообмінника |
Паяний |
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП |
Паяний |
Тип регулювання опалення |
Електронний |
Тип регулювання системи ГВП |
Електронний |
Циркуляція ГВП |
Так |
Ширина без кожуха [мм] |
1460 мм |