Termix Compact 28 VVX-FI, Тип 1-1, Назва регулятора опалення: ECL310, Назва регулятора системи ГВП: ECL310

144H2040

Тип: Termix Compact 28 VVX-FI, Тип 1-1, 16 бар, 110 °C, ECL310, ECL310

Інформація про продукт

Вага брутто 95 Kilogram
Bага нетто 94 Kilogram
Об'єм 0.52 Cubic meter
EAN 5706561201539

 

Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Mixing circuit - control ECL310
UL evaluated Out of scope
Варіант кожуха Без
Висота без кожуха [мм] 890 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Глибина без кожуха [мм] 400 мм
Група продукції Small Stations
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника Brazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП Brazed copper
Назва регулятора опалення ECL310
Назва регулятора системи ГВП ECL310
Напруга живлення [В] 230 В
Номер досьє SCIP a4fe49b9-854b-4f5c-828f-24928149be3f
Опис Substations - Indirect Heating + DHW
Первинний номінальний тиск [бар] 16 бар
Приєднувальний розмір системи ГВП 1"
Приєднувальний розмір теплообмінника 1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання G1"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи 3/4"
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пункту Тип 1-1
Розмір труби теплообмінника Ø28
Розмір трубопроводу системи ГВП Ø28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø28
Розмір циркуляційного трубопроводу Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 110 °C
Тип Termix Compact 28 VVX-FI
Тип з’єднання з системою ГВП Внутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінником Внутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням Внутрішня різь G
Тип з’єднання з циркуляційною системою Внутрішня різь
Тип регулювання опалення Електронний
Тип регулювання системи ГВП Електронний
Циркуляція ГВП Так
Ширина без кожуха [мм] 1460 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality