EvoFlat FSS, Тип 2, 10 бар, 95 °C, Назва регулятора системи ГВП: TPC-M

145B0003

EvoFlat FSS 2, з байпасом, з одним лічильником холодної води, без переднього кожуха зі спіненого поліпропілену

Інформація про продукт

Вага брутто 10.8 Kilogram
Bага нетто 9.6 Kilogram
Об'єм 0.354 Hectoliter
EAN 5702424652838

 

Air vent Так
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating system type Radiator heating
In scope of WEEE Ні
Metering Prepared for water and energy meter
Piping Stainless steel
Strainer Primary
Summer bypass Так
Випробувальний тиск теплообмінника [бар] 38 бар
Висота без кожуха [мм] 575 мм
Висота з кожухом [мм] 575 мм
Висота упаковки [мм] 160 мм
Вторинний номінальний тиск [бар] 10 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Глибина без кожуха [мм] 110 мм
Глибина з кожухом [мм] 150 мм
Глибина упаковки [мм] 600 мм
Група продукції Small Stations
Матеріал кожуха Спінений поліпропілен
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника Мідь
Назва регулятора системи ГВП TPC-M
Напрямок з’єднання Нижнє
Опис EvoFlat FSS 2, з байпасом, з одним лічильником холодної води, без переднього кожуха зі спіненого поліпропілену
Первинний номінальний тиск [бар] 10 бар
Потужність системи ГВП [кВт] 49 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.] 45 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП 3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника 3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Регулятор перепаду тиску Вбудований
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пункту Тип 2
Розмір труби теплообмінника Ø18
Розмір трубопроводу системи ГВП Ø18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 95 °C
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника AISI 316
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 2 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.] 15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.] 10 кВт
Тип EvoFlat FSS
Тип з’єднання з системою ГВП Внутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінником Внутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням Внутрішня різь G
Тип регулювання опалення Перепад тиску
Тип регулювання системи ГВП Витрата/термостатичний
Циркуляція ГВП Ні
Ширина без кожуха [мм] 545 мм
Ширина з кожухом [мм] 545 мм
Ширина упаковки [мм] 800 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality