EvoFlat FSS, Тип 2, 10 бар, 95 °C, Назва регулятора системи ГВП: TPC-M, Термостат

145B0003

EvoFlat FSS 2, з байпасом, з одним лічильником холодної води, без переднього кожуха зі спіненого поліпропілену

Інформація про продукт

Вага брутто 10.8 Kilogram
Bага нетто 9.6 Kilogram
EAN 5702424652838

 

Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Heating system type Radiator heating
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Варіант кожуха Додатковий
Випробувальний тиск теплообмінника [бар] 38 бар
Висота без кожуха [мм] 590 мм
Висота з кожухом [мм] 590 мм
Висота упаковки [мм] 160 мм
Вторинний номінальний тиск [бар] 10 бар
Глибина без кожуха [мм] 110 мм
Глибина з кожухом [мм] 153 мм
Глибина упаковки [мм] 600 мм
Група продукції Small Stations
Кількість будинків [макс.] 2
Кількість будинків [мін.] 1
Матеріал кожуха Біле лакове покриття для монтажу в стіні
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника Мідь
Матеріал ізоляції Без
Назва регулятора опалення TPC-M
Назва регулятора системи ГВП TPC-M
Напрямок з’єднання Нижнє
Опис EvoFlat FSS 2, з байпасом, з одним лічильником холодної води, без переднього кожуха зі спіненого поліпропілену
Первинний номінальний тиск [бар] 10 бар
Потужність системи ГВП [кВт] 53 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.] 45 кВт
Примітки Insulated Flatstations
Приєднувальний розмір системи ГВП 3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника 3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Регулювання контуру опалювальної системи Термостат
Регулятор перепаду тиску Вбудований
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір теплового пункту Тип 2
Розмір труби теплообмінника Ø18
Розмір трубопроводу системи ГВП Ø18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 95 °C
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника AISI 316
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 2 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.] 15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.] 10 кВт
Тип EvoFlat FSS
Тип з’єднання з системою ГВП Внутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінником Внутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням Внутрішня різь G
Тип нагріву пластинчастого теплообмінника Паяний
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП XB06H-1 40
Тип регулювання опалення Перепад тиску
Тип регулювання системи ГВП Витрата/термостатичний
Фітинг Теплолічильник для встановлення у зворотному трубопроводі та лічильник холодної води
Циркуляція ГВП Без
Ширина без кожуха [мм] 545 мм
Ширина з кожухом [мм] 545 мм
Ширина упаковки [мм] 800 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality