EvoFlat 4.0M, Тип 4, 10 бар, 95 °C, Назва регулятора системи ГВП: TPC-M, Мідь

183B2003

EvoFlat 4.0 M4

Інформація про продукт

Вага брутто 15 Kg
Bага нетто 12.59 Kg
Volume 79.909 Liter
EAN 5702424547028

 

Description EvoFlat 4.0 M4
Heating system type Floor heating
In scope of WEEE and contain batteries No
Вторинний номінальний тиск [бар] 10 бар
Глибина з кожухом [мм] 150 мм
Група продукції Small Stations
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника Мідь
Назва регулятора опалення TPC-M
Назва регулятора системи ГВП TPC-M
Напрямок з’єднання Нижнє
Первинний номінальний тиск [бар] 10 бар
Потужність системи ГВП [кВт] 80 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.] 60 кВт
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Регулювання контуру опалювальної системи Термостат
Регулятор перепаду тиску Вбудований
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір теплового пункту Тип 4
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 95 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 2 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.] 18 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.] 10 кВт
Тип EvoFlat 4.0M
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням Різь
Тип регулювання опалення Термостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality