Шлюз Danfoss Ally™, Zigbee

014G2400

Шлюз Danfoss Ally™, Zigbee

Інформація про продукт

Вага брутто 250 Gram
Bага нетто 70 Gram
Об'єм 0.767 Liter
EAN 5702424056544

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Висота [мм] 95 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Голосове управління Amazon Alexa
Google Assistant
Google Home
Група продукції Danfoss Ally™
Довжина [мм] 95 мм
Довжина кабелю [м] 1 м
Дозволи UA.TR.089
CE
EAC
UKCA
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 35 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 5 °C
Застосування У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2)
Радіатори, гідравлічне підлогове опалення
Клас захисту IP терморегулятора 20
Клас програмного забезпечення A
Колір RAL 9016
Назва виробу в досьє SCIP Danfoss Ally Gateway
Напруга виходу [В] DC 5 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 110 В
Номер досьє SCIP fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda
Опис Шлюз Danfoss Ally™
Потужність радіосигналу [мВт] [макс.] 79 МВт
Радіозв’язок [м] [макс.] 30 м
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Boric acid (CAS no. 11113-50-1)
Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)
Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)
Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)
Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Системна інтеграція Danfoss Ally™
Споживана потужність (режим очікування) [Вт] 2 Вт
Споживана потужність [Вт] 5 Вт
Стандарт безпровідного зв’язку Zigbee
Ступінь забруднення 2
Температура зберігання [°C] [макс.] 60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 60 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип Danfoss Ally™ Gateway
Тип дисплея Без дисплея
Функція Регуляє температуру
Частота живлення [Гц] 50 Гц
Частота передавання [ГГц] 2.4 ГГц
Ширина [мм] 23 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality